카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
PM-5E-65-0400
GETOtec
Linearmodule
Toothed belt axes
Serie 5ES-TBL Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/zahnriemenachsen/5es_tbl_zubehoer/kit_connessione_parallelo_pm.prj},{NB=PM-5E-65-0400},{MOD=PM-5E-65-0400},{TAGLIA=65},{PROTEZIONE=IP40},{DC=50.000},{DM=14.000},{LT=26.500},{BCD=70.000},{TF=0.000},{MXD=M5x10},{MX=5.000},{DX=10.000},{PF=4.000},{F=64.500},{F1=0.000},{A=164.500},{B=32.0},{C=94.5},{G1=42.000},{G2=0.0},{J=175.10},{PESO=990},{ETA=0.62},{TG=56.5},{PL=38.000},{VA=7.000},{N=36.000},{M=40.000},{C1=8.500},{AB=6.000},{RT=8.000},{Y=19.000},{H=94.500},{SP=6.800},{DSP=18.500},{SP2=0.800},{DSP2=18.000},{BA=8.00},{B1=20.200},{DINT=34.00},{K2=4.00},{J2=6.00},{DA=48.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Kit for parallel connection Mod. PM
Bill of material
PM-5E-65-0400
MOD
Mod.
PM-5E-65-0400
PM-5E-65-0400
TAGLIA
Size
65
65
PROTEZIONE
Protection
IP40
DC
50.000
50.000
mm
DM
14.000
14.000
mm
LT
26.500
26.500
mm
BCD
70.000
70.000
mm
TF
0.000
0.000
mm
MXD
MxD
M5x10
M5x10
MX
5.000
5.000
DX
10.000
10.000
PF
4.000
4.000
mm
F
64.500
64.500
mm
F1
0.000
0.000
mm
A
164.500
164.500
mm
B
32.0
32.0
mm
C
94.5
94.5
mm
G1
42.000
42.000
mm
G2
0.0
0.0
mm
J
175.10
175.10
kg*mm²
PESO
Weight
990
990
g
ETA
Efficiency
0.62
Y
19.000
19.000
mm
H
94.500
94.500
mm
SP
6.800
6.800
mm
DSP
18.500
18.500
mm
SP2
0.800
0.800
mm
DSP2
18.000
mm
BA
8.00
8.00
mm
DINT
34.00
34.00
mm
K2
4.00
4.00
mm
J2
6.00
6.00
kg*mm²
DA
48.00
48.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청