카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
BGS-5E-M5-(80)
GETOtec
Linearmodule
Toothed belt axes
Serie 5ES-TBL Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/zahnriemenachsen/5es_tbl_zubehoer/mod_bgs_asmtab.prj},{NB=BGS-5E-M5-(80)},{MOD=BGS-5E-M5},{TAGLIA=80},{A=25},{B=96},{C1=100},{C2=*},{D1=5.5},{D2=9.0},{E1=112},{E2=45},{H1=6.4},{H2=6},{P=10},{PESO=45},{PPATH=mod_bgs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod BGS - Side clamping bracket Mod. BGS
Bill of material
BGS-5E-M5-(80)
MOD
Mod.
BGS-5E-M5
BGS-5E-M5
TAGLIA
Size
80
80
mm
A
25
mm
B
96
96
mm
C1
100
100
mm
C2
*
mm
D1
Ø D1
5.5
5.5
mm
D2
Ø D2
9.0
9.0
mm
E1
112
112
mm
E2
45
mm
H1
6.4
6.4
mm
H2
6
6
mm
P
10
mm
PESO
Weight
45
45
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청