Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
GTZA80 - Toothed belt axis
Bill of material
GTZA80500110000000
TYP
Type
GTZA
BG
Size
80 mm
V
Traverse length
mm
输入参数值: V
Traverse length
mm
cm
inch
ft
POS
Traversing slide position
mm
输入参数值: POS
Traversing slide position
mm
cm
inch
ft
LV
Length of the carriage
LA
Position of drive shaft
S
Switch
SAF
Switch version
SL
Position of switches
M
Motor
LM
Position of the motor connector
G
Gearbox
AF
Version
L
885 mm
L1
693 mm
L2
665 mm
L3
615 mm
L4
717 mm
GW
Weight
17.6 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型