Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
GGB
Descrizione
MINI Alloggiamento del cuscinetto mm - Alloggiamento del cuscinetto mm
Lista materiale
MINI-0-10-A-DU
BESTNR
Part number
GR
altezza
BR
tipo
ST
perno di riferimento
A
mm
B
17.5 mm
C
28.5 mm
D
6.4 mm
E
10.5 mm
F
45 mm
G
15 mm
H
35 mm
J
22 mm
K
3 mm
L
2.5 mm
M
26 mm
N
15 mm
O
6 mm
P
25 mm
R
16 mm
S
7.5 mm
GEW
peso
g
LINK
Link al sito web GGB
Website
KAT
Categoria
Plain bearing housing
MAT
Materiale
MINI plain bearing housing
WS
a bassa manutenzione o senza manutenzione
Yes
TL
Scorrimento a secco
Yes
GOELT
Oliato
Yes
GFT
Ingrassato
Yes
ZTN
Numero di tariffa doganale
84833080
MES
Proprietà del materiale
Self-adjusting plain bearing housing to compensate for misalignment, suitable for high loads