Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 67
HELP_VARIABLE
Empresa
GGB
Descripción
DU-B Casquillos mm - Casquillos mm
Lista de materiales
2225DUB
BESTNR
Número de pieza
DI
Diámetro interior
mm
D0
Diámetro exterior
mm
B
Anchura
mm
GEW
Peso
g
ET1
Alojamiento / Eje
ET2
DI/DA
mm
S3
Espesor de pared
mm
C0
Biselado exterior
mm
CI
Biselado interior
mm
LINK
Enlace al sitio web de GGB
Website
KAT
Categoría
Metal-polymer plain bearings
MAT
Material
DU-B
TEST
Probado según ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
Yes
ZGS
Aprobado según la norma
EN 1337-2 and DIN EN 1797 and ISO 21010
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
Bajo mantenimiento o sin mantenimiento
Yes
TL
Funcionamiento en seco
Yes
GOELT
Aceitado
Yes
GFT
Engrasado
Yes
ZTN
Número de arancel aduanero
84833080
MES
Propiedades del material
good wear resistance at a wide load and temperature range when running dry, improved; Corrosion resistance due to bronze backing
FVL
Para un mejor rendimiento
Dry DP4-B, Oil lubricated DP4-B, Grease lubricated DP4-B, Water lubricated DP4-B, Media lubricated DP4-B