Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
GGB
Beschreibung
DU Bundbuchsen inch - Bundbuchsen inch
Stückliste
12FDU16
BESTNR
Bestellnummer
NBB
Nominal Bearing Bore
Zoll
DI
Shaft Durchmesser
Zoll
D0
Bohrung Gehäuse
Zoll
IB
Installed Bearing I.D.
mm
DFL
Nominal Flange O.D.
Zoll
DFLT
Flange O.D. Tolerance
Zoll
B
Länge
Zoll
BT
Länge Toleranz
+0.010/-0.020 Zoll
SFL
Flange Thickness
Zoll
LINK
Link GGB Webseite
Webseite
KAT
Kategorie
Metall-Polymer Gleitlager
MAT
Werkstoff
DU Zoll
TEST
Getestet nach ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C
ja
ZGS
Zugelassen gem. Standard
FAR 25.853 und FAR 25.856
DINISO3547
DIN ISO 3547
ja
WS
wartungsarm oder wartungsfrei
ja
TL
Trockenlauf
ja
GOELT
Geölt
ja
GFT
Gefettet
ja
ZTN
Zolltarifnummer
84833080
MES
Materialeigenschaften
gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf
FVL
Für verbesserte Leistung
Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31