Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
G18DXR
GGB
메탈 폴리머 베어링
PMDX
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/pmdx/pm_dx_anlaufscheiben_zoll_dxr.prj},{NB=G18DXR},{BESTNR=G18DXR},{DI=1.250/1.260},{D0=2.125/2.115},{ST=.0660/.0625},{DD=.161/.171},{PCD=1.682/1.692},{R=.040/.050},{INFO=PDF catalog},{DIX=1.250},{DOX=2.125},{DDX=0.161},{STX=0.0660},{PCDX=1.682},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=PMDX},{ROHS=ja},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=fett- oder ölgeschmierte Anwendungen, geeignet für hohe Belastungen und niedrige Geschwindigkeiten},{FARBE=},{FVL=Trocken GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG, Wassergeschmiert HPM / HPF / DP4-B, Mediengeschmiert DP4 /Hi-EX / GAR-FIL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
GGB
내용
PMDX 스러스트 와셔 DXR 인치 - 스러스트 와셔 DXR 인치
BOM
G18DXR
BESTNR
품번
G18DXR
G18DXR
DI
내경 +0.25
1.250/1.260
1.250/1.260
mm
D0
외경 -0.25
2.125/2.115
2.125/2.115
mm
ST
두께 -0.09
.0660/.0625
.0660/.0625
인치
DD
핀 홀 직경 +/-0.125
.161/.171
.161/.171
인치
PCD
피치원 직경
1.682/1.692
1.682/1.692
인치
R
하우징 홈 깊이
.040/.050
.040/.050
인치
LINK
GGB 웹사이트 링크
Website
KAT
카테고리
Metal-polymer plain bearings
MAT
재료
PMDX
ROHS
RoHS 인증서
Yes
DINISO3547
DIN ISO 3547
Yes
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
Yes
GOELT
기름칠
Yes
GFT
그리스
Yes
ZTN
세관 관세 번호
84833080
MES
머티리얼 속성
Grease or oil lubricated applications, suitable for high loads and low speeds
FVL
성능 향상을 위해
Dry GAR-MAX / HSG / GAR-FIL / MLG, water lubricated HPM / HPF / DP4-B, media lubricated DP4 /Hi-EX / GAR-FIL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청