카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Receptacle front panel mount, for higher voltages
Bill of material
GV210-24-A4SN-EAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GV210-24-A4SN-EAC
SIZE
Size
24
L1
50 mm
L4
25.4 mm
D1
41 mm
S1
44.5 mm
G1
1 3/8"-18 UNEF 2A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드