Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, A-coded, 5pol, 100°, pin contact
Bill of material
GTM12-A-5-MP-100
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GTM12-A-5-MP-100
L1
34.7 mm
L9
30.5 mm
D6
15 mm
D13
16 mm
N1
M12x1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés