Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cableplug, straight, a-code, 5 pole
Bill of material
GTM12-A-5-MP
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GTM12-A-5-MP
L1
49.4 mm
D12
16 mm
N1
M12x1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    GIMOTA
    Cableplug, straight, a-code, 8 pole
    GIMOTA
    Cable connector M12, D-coded, 4pol, pin contact
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés