카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GTM12-A-5-MP
GIMOTA
GTM12 - GTB12
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/gtm12_gtb12/cable_plug_straight_a_code_5pole.prj},{NB=GTM12-A-5-MP},{COMPANY=GIMOTA},{L1=49.4},{L2=15},{L3=7},{L4=11},{L5=6.5},{L6=1.9},{L7=0.5},{L8=0.5},{L9=1.5},{L10=4},{L11=6},{L12=3},{L13=1},{L14=5},{L15=8.4},{L17=6.88},{L18=9.4},{L19=1.2},{L20=2.95},{L21=1},{L22=7.7},{SW1=14},{SW2=14},{SW3=14},{SW4=13},{T1=3.5},{T2=11.5},{D1=15},{D2=10.8},{D4=13},{D5=9},{D7=8.3},{D8=5},{D9=1},{D10=10.5},{D11=15},{D12=16},{N1=M12x1},{N1D=12},{N1P=1},{W1=60},{W2=60},{W3=45},{W4=45},{W5=30},{W6=60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cableplug, straight, a-code, 5 pole
Bill of material
GTM12-A-5-MP
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GTM12-A-5-MP
L1
49.4
mm
D12
16
mm
N1
M12x1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cableplug, straight, a-code, 8 pole
GIMOTA
13.11.2023
Cable connector M12, D-coded, 4pol, pin contact
GIMOTA
09.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청