Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
GMRM-1000-200-1PHC-02 - Module 1 pole, Pin, 1000V, 200A
Bill of material
GMRM-1000-200-1PHC-02
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GMRM-1000-200-1PHC-02
B1
34.2 mm
H1
56.15 mm
H2
21.0 mm
L1
29.25 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型