카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
POD25-30AN6J
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
P
PA
Powered by
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pa/pa-od1.prj},{NB=POD25-30AN6J},{MODEL=POD},{DIAMETER=25},{STROKE=30},{TYPE=A},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M14:male thread},{CONNECTION=-M6},{DATA=Selection document},{H=17},{T=4},{A=9},{N=1.0~5.0},{L=12},{A1=1},{PPATH=pod-a/assemblies/pa-od1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
POD - Deep concave vacuum suction cup - spring type side vacuum port assembly - external spring
Bill of material
POD25-30AN6J
ORDER
Order specifications
POD25-30AN6J
POD25-30AN6J
MODEL
model
POD:POD
POD:POD
DIAMETER
Disc Diameter
25
25
mm
STROKE
buffer stroke
30
40
50
30
40
50
mm
TYPE
Suction Cup Type
A:A
A:A
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
F:FKM
NE:UNE
SE:USE
FS:FS
FE:FE
N:NBR
S:SI
F:FKM
NE:UNE
SE:USE
FS:FS
FE:FE
INTERFACE
Vacuum interface
6J:6J
6B:6B
6J:6J
6B:6B
mm
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
TRACELESS
traceless or not
Blank:standards
-LH:halogenated
Blank:standards
-LH:halogenated
INSTALLATION
Installation method
M14:male thread
mm
CONNECTION
Cup connection type
-M6
mm
DATA
Technical data
Selection document
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청