Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Multi tête large acier zingué - acier zingué
Nomenclature
7782148100
DA
Diamètre extérieur
4.8 mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
MULTI rivets multi serrage, tête large
MATD
Matériau de tige
Acier
MATH
Matériau du corps
Acier
F
Forme
KB
Plage de Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
4.8 mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
16.0 mm
K
Hauteur de la tête
≤ 2,5 mm
D
Diamètre du clou
3.10 mm
P
Longueur du clou
≥ 27,0 mm
B
Diamètre du trou de perçage
4.9 mm
S
Valeur de cisaillement
2400 N
Z
Forces de traction
3200 N
G
Poids
0.0000 kg
EAN
Numéro EAN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
83082000
NORMDE
Norme ISO
ISO 7337
NORMEU
Norme ISO
-
SD
Épaisseur de la couche
3 - 5 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
oui