Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 102
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Standard blind rivet flat head aluminum - galvanized steel
Bill of material
7070148280
DA
Outer diameter
mm
ART
Part ID
KTXT
Short text
STANDARD blind rivet, flat head
MATD
Mandrel material
Steel
MATH
Sleeve material
Aluminium AlMG 2,5
F
Form
KB
Clamping range
mm
D1
Sleeve diameter
mm
L
Sleeve length
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Head diameter
mm
K
Head height
mm
D
Rivet mandrel diameter
mm
P
Mandrel length
≥ 27,0 mm
B
Drill hole diameter
mm
S
Shear values
N
Z
Traction
N
EAN
EAN number
ZTN
Customs tariff number
83082000
NORMDE
ISO NORM
ISO 7337
NORMEU
ISO NORM
ISO 15977
SD
Layer thickness
3 - 5 μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
yes
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)