Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 79
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Standard rivets aveugles tête large aluminium - acier zingué
Nomenclature
7171148140
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
STANDARD rivets aveugles, tête large
MATD
Matériau de tige
Acier
MATH
Matériau du corps
Aluminium AlMG 3,5
F
Forme
KB
Plage de Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
mm
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
≥ 27,0 mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
N
EAN
Numéro EAN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
83082000
NORMDE
Norme ISO
ISO 7337
NORMEU
Norme ISO
-
SD
Épaisseur de la couche
3 - 5 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
oui