Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Standard rivets aveugles tête fraisée aluminium - aluminium
Nomenclature
7070540161
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
STANDARD rivets aveugles tête fraisée 120°
MATD
Matériau de tige
Aluminium
MATH
Matériau du corps
Aluminium AlMG 2,5
F
Forme
KB
Plage de Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
0 mm
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
≥ 27,0 mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
N
EAN
Numéro EAN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
83082000
NORMDE
Norme ISO
ISO 7337
NORMEU
Norme ISO
ISO 15982
SD
Épaisseur de la couche
3 - 5 μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
oui