카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
7550522000
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Blind rivet nuts and screws GO-NUT with knurled round shank
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_3/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_3_s_a.prj},{NB=7550522000_0_0_M5},{DH=5},{D=M5},{ART=7550522000},{KTXT=GO-NUT, Blindnietmuttern kleiner Senkkopf 90°, Schaftende offen, Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung},{MATD=Aluminium AlMg 5 [ AISI 5056 ]},{D1=6.9},{L=11.5},{SV=[0.5:3]},{S=0.0},{D2=8.0},{L1=5.7},{K=0.7},{BL=7.0},{P=5500},{MAXT=4.0},{F=0},{EAN=4049337140078},{SKU=7550522000-74},{ZTN=76161000},{SD=-},{ROHS=ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Goebel
Description
Blind rivet nuts and screws GO-NUT with round shank, knurled blind rivet nuts, small countersunk head, aluminium
Bill of material
7550522000
D
Diameter
M5
M5
mm
ART
Part ID
7550522000
7550522000
KTXT
Short text
GO-NUT, blind rivet nuts, small countersunk head 90°, open shank end, knurled round shank, with underhead serration
MATD
Mandrel material
Aluminum AlMg 5 [ AISI 5056 ]
D1
Diameter
6.9
6.9
mm
L
Length of shaft
11.5
11.5
mm
S
Clamping range
0.0
0.0
mm
D2
Hole in the screw-on component
8.0
8.0
mm
L1
L1 ref.
5.7
5.7
mm
K
Head height
0.7
0.7
mm
BL
Borehole
7.0
7.0
mm
P
Pull-In
5500
5500
N
MAXT
Maximum torque / tightening torque
4.0
4.0
N/m
F
Form
Unset
Set
Unset
Set
EAN
EAN Code
4049337140078
4049337140078
SKU
SKU Number
7550522000-74
7550522000-74
ZTN
Customs tariff number
76161000
SD
Layer thickness
-
μm
ROHS
Restriction of hazardous substances
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청