Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Goebel
Description
Rivet aveugle haute résistance GO-INOX II fraisé (120°) avec mandrin rainuré
Nomenclature
7240040800
DA
Diamètre extérieur
mm
ART
Numéro d'article
KTXT
Texte court
GO-INOX II, rivet aveugle haute résistance, tête fraisée 120° avec mandrin rainuré
MATD
Matériau de tige
Inox A2 [ 1.4301 ]
MATH
Matériau du corps
Inox A2 [ 1.4301 ]
KB
Sertissage
mm
D1
Diamètre du manchon
mm
L
Longueur du manchon
mm
FMAX
Fmax
mm
D2
Diamètre de la tête
mm
K
Hauteur de la tête
mm
D
Diamètre du clou
mm
P
Longueur du clou
≥ 27.0 mm
B
Diamètre du trou de perçage
mm
S
Valeur de cisaillement
N
Z
Forces de traction
N
N
Force d'éjection du mandrin de rivet
N
F
Forme
EAN
EAN Code
SKU
SKU Numéro
ZTN
Numéro de tarif douanier
83082000
ZU
DIBT Homologation
-
SD
Épaisseur de la couche
- μm
ROHS
Limitation des substances dangereuses
Oui