Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gressel
Beschreibung
Stufenbacke 17 mm - Aufsatzbacken
Stückliste
MSA.125.188.11
BESTNR
Bestell-Nr.
MSA.125.188.11
A
Mass
125 mm
B
Mass
40 mm
C
Mass
11.5 mm
D
Mass
23 mm
E
Mass
9.5 mm
DATENBLATT
Katalog PDF
Download PDF
GEW
Gewicht
0.37 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen