Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Grothaus
Description
GP360, Paire - Porte de circulation HDPE double action avec tube profilé en acier inoxydable
Nomenclature
GP360(2),1,3,2000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
PROJEKT
Projet
INFO
GP360 Porte de circulation HDPE double action avec ouverture à 360°, paire
BESTNR
Numéro de commande
GP360(2),1,3,2000,2000(1,7,2,100,2,2,2,1,3,16,1,3,0,0,1,0,00)
LODDEST
Destination LOD
LOD
Niveau de détail
ME
Unité de mesure
WM
Type de paroi
WALL
Épaisseur du mur
AT
Cadre
W
Largeur d'ouverture libre
H
Hauteur de l'ouverture
WW
Largeur de l'ouverture structurelle
2020.00
WH
Hauteur de l'ouverture structurelle
2010.00
DGM
Largeur libre effective
1890.00
DGMH
Hauteur libre effective
2000.00
WV
Design de la fenêtre
WS
Taille de la fenêtre
WF
Cadre de fenêtre
FP
Joint d'étanchéité | Protection des doigts
FPF
Couleur du joint d'étanchéité et de la protection des doigts
RAL
Type de couleur Panneau de porte
FARBE
Couleur
OA
Angle d'ouverture
Angle d'ouverture 2 x 180
L90
Charnières avec ou sans maintien en position ouverte
BUMPER
Options de pare-chocs
RPF
Plaque de seuil PE couleur
FSFR
Couleur du pare-chocs
DU
Joint sur la partie basse
DO
Joint sur la partie supérieur
DB
Joint côté bande
LST
Serrure en acier inoxydable
HTML
Info web
HTML
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés