324 10.000
Gühring
Senken
Senken mit Führungszapfen
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_countersinking/catalog_countersinking_fix_pilot/catalog_324.prj},{NB=324 10.000},{J21=324 10.000},{A11=10},{C12=1},{B3=45},{B5=80},{B6=35},{C3=8.000},{D1=3},{D7=0.032},{E1=180},{C4=35.500},{D3=29},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9003240100000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{D4=56.000},{G31=1},{G32=5.300},{G34=6.300},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=FLACHSENKER},{J22=HSS S-FLACHSENKER 10,000 DIN 373RN FEIN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 373},{J8=SPL},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00800105$$$$},{J61=ZYL01F8000$$$$},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003240100000.dxf},{ID10003=9003240100000.stp},{ID10004=9003240100000_prop.xml},{ID10005=A_9003240100000.xml},{ID11001=HSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
324 - DIN 373 FLACHSENKER
Bill of material
324 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
324 10.000
324 10.000
J23
Produktbeschreibung
FLACHSENKER
J22
Produktbezeichnung
HSS S-FLACHSENKER 10,000 DIN 373RN FEIN
HSS S-FLACHSENKER 10,000 DIN 373RN FEIN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 373
J8
Bearbeitungsverfahren
SPL
A11
Schneidendurchmesser min.
10
10
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
45
45
mm
B5
Gesamtlänge
80
80
mm
B6
Spannutenlänge
35
35
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.000
8.000
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
0.032
0.032
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
180
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
TIN
C4
Schaftlänge
35.500
35.500
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
29
29
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105$$$$
ZYL00800105$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000$$$$
ZYL01F8000$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청