Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 23
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1326 - DIN 335 A-KEGELSENKER
Bill of material
1326 11.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
A-KEGELSENKER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 335
J11
Formbuchstabe Normnummer
C
J8
Bearbeitungsverfahren
SPR
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
TIALN
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
mm
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型