Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
328 - DIN 335 S-KEGELSENKER
Bill of material
328 31.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
S-KEGELSENKER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 335
J11
Formbuchstabe Normnummer
D
J8
Bearbeitungsverfahren
SPR
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
TIN
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
mm
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Gühring
    473 - DIN 334 COUNTER SINK
    Gühring
    327 - DIN 335 TIN COUNTER SINK
    Gühring
    476 - DIN 335 COUNTER SINK
    Gühring
    1549 - WN 1548 MACH-REAMER HR500
    Gühring
    428 - DIN 9 HAND TAPER REAMER
    Gühring
    408 - DIN 219 AUFSTECK-REIBAHLE
    Gühring
    472 - WN COUNTER SINK
    Gühring
    1326 - DIN 335 A-KEGELSENKER
    Brother Gearmotors
    Small Flange Mount
    Gühring
    495 - WN HEAD/BACK DEBURRING COUNTERBORE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés