Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
473 - DIN 334 KEGELSENKER
Bill of material
473 31.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
KEGELSENKER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 334
J11
Formbuchstabe Normnummer
D
J8
Bearbeitungsverfahren
SPR
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
60 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
mm
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399