Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 17
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
477 - DIN335 KEGELSENKER
Bill of material
477 28.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
KEGELSENKER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN335
J11
Formbuchstabe Normnummer
D
J8
Bearbeitungsverfahren
SPR
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
OHNE
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
R
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
mm
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Gühring
    5511 - DIN 6537L NANOFIRE RATIO DRILL
    CONTRINEX
    DW-AX-51X-M8 - Inductive Sensor
    Gühring
    327 - DIN 335 TIN COUNTER SINK
    Gühring
    470 - DIN 334 COUNTER SINK
    CONTRINEX
    DW-AX-52X-M8 - Inductive Sensor
    CONTRINEX
    DW-AX-70X-M8 - Inductive Sensor
    Ipf Electronic
    Increased ambient temperature
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей