Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
480 - WN 19 KEGELSENKER
Bill of material
480 16.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
480 16.000
J23
Produktbeschreibung
KEGELSENKER
J22
Produktbezeichnung
HSS KEGELSENKER 120 16,000 WN RN BLANK
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
WN 19
J11
Formbuchstabe Normnummer
C
J8
Bearbeitungsverfahren
SPR
A11
Schneidendurchmesser min.
4
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
18 mm
B4
Nutzlänge
11 mm
B5
Gesamtlänge
53 mm
B6
Spannutenlänge
12.500 mm
B71
Funktionslänge
53 mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D1
Anzahl Schneiden
3
D7
Masse (Gewicht)
0.039 kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
120 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
OHNE
C4
Schaftlänge
42 mm
D2
Drallrichtung
R
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
3.333 mm
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$09