Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
587 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Bill of material
587 4.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
ZENTRIERBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 333
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
BZB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
D1
Anzahl Schneiden
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
D3
Drallwinkel
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
B1
Stufenlänge 1. Stufe
mm
BLD
Bildkennung
7
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399