2463 5.200
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_2463.prj},{NB=2463 5.200},{J21=2463 5.200},{A11=5.200},{C12=1},{B3=31},{B4=20},{B5=62},{B6=26},{B71=60.400},{C3=5.200},{D1=2},{D7=0.015},{E1=118},{B7=1.600},{C4=36},{D3=32},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9024630052000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=52},{C33=-0.008},{D4=26.100},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=VHM SPIRALBOHRER},{J22=VHM NANOFIRE SPIBO EXTRA KURZ DIN 6539RN},{J3=GG},{H3=K},{J1=DIN 6539},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANOFIRE},{D2=R},{J6=ZYL00520105h$06},{J61=ZYL01F5200h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024630052000.dxf},{ID10003=9024630052000.stp},{ID10004=9024630052000_prop.xml},{ID10005=A_9024630052000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 205
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2463 - DIN 6539 VHM SPIRALBOHRER
Bill of material
2463 5.200
J21
Identifizierende Bestellnummer
2463 5.200
2463 5.200
J23
Produktbeschreibung
VHM SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
VHM NANOFIRE SPIBO EXTRA KURZ DIN 6539RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
K
K
J1
Normnummer
DIN 6539
DIN 6539
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
5.200
5.200
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
31
31
mm
B4
Nutzlänge
20
20
mm
B5
Gesamtlänge
62
62
mm
B6
Spannutenlänge
26
26
mm
B71
Funktionslänge
60.400
60.400
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
5.200
5.200
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.015
0.015
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H5
Beschichtung
NANOFIRE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.600
1.600
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
32
32
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00520105h$06
ZYL00520105h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F5200h$06
ZYL01F5200h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청