1131 12.000
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_1131.prj},{NB=1131 12.000},{J21=1131 12.000},{A11=12.000},{C12=53},{B3=73},{B4=60},{B5=118},{B6=71},{B71=115.200},{C3=12},{D1=2},{D7=0.072},{E1=130},{B7=2.800},{C4=45},{D3=38},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9011310120000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=120},{C33=-0.011},{D4=44.900},{G31=0},{G5=0},{H21=4},{J7=0},{J23=KUEHLKANALBOHRER},{J22=HSCO KUEHLKANALBOHR, 12,000 WN RN GT80 Z},{J3=GG},{H3=HSCO-KI},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL01205315h$06},{J61=ZYL53G1200h$06},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011310120000.dxf},{ID10003=9011310120000.stp},{ID10004=9011310120000_prop.xml},{ID10005=A_9011310120000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1131 - WN KUEHLKANALBOHRER
Bill of material
1131 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1131 12.000
1131 12.000
J23
Produktbeschreibung
KUEHLKANALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSCO KUEHLKANALBOHR, 12,000 WN RN GT80 Z
HSCO KUEHLKANALBOHR, 12,000 WN RN GT80 Z
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO-KI
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
12.000
12.000
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
53
B3
Kraglänge
73
73
mm
B4
Nutzlänge
60
60
mm
B5
Gesamtlänge
118
118
mm
B6
Spannutenlänge
71
71
mm
B71
Funktionslänge
115.200
115.200
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.072
0.072
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
2.800
2.800
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
38
38
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01205315h$06
ZYL01205315h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL53G1200h$06
ZYL53G1200h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청