Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 235
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
209 - DIN 338 SPIRALBOHRER
Bill of material
209 3.050
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
SPIRALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J8
Bearbeitungsverfahren
A11
Schneidendurchmesser min.
J3
Firmenkennung
GG
B5
Gesamtlänge
mm
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
B6
Spannutenlänge
mm
J1
Normnummer
DIN 338
B71
Funktionslänge
mm
B3
Kraglänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
D2
Drallrichtung
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
L
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H22
Kühlschmierstoffaustritt
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
ID10000
Lieferant
ID10001
Hersteller
GG
ID11001
Werkstoff
HSS
ID12000
Hersteller-Zeichnungsnummer
ID12001
Benennung 1
ID12007
Zeichnungseinheit
mm
ID13001
Produktname
ID13002
Produktbeschreibung
B4
Nutzlänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D3
Drallwinkel
Grad
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118 Grad