301 0.665
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_301.prj},{NB=301 0.665},{J21=301 0.665},{A11=0.665},{C12=1},{B3=5.600},{B4=3.300},{B5=25},{B6=4.200},{B71=24.800},{C3=1.000},{D1=2},{D7=0.001},{E1=118},{B7=0.200},{C4=19.400},{D3=27},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003010006650},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=10},{C33=-0.010},{D4=4.250},{F8=1},{G31=0},{G34=5.000},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=KLEINSTBOHRER},{J22=HSS-E-PM KLEINSTBOHRER DIN 1899RN},{J3=GG},{H3=HSS-E-PM},{J1=DIN 1899},{J8=BVB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00100105$$$$},{J61=ZYL01F1000$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003010006650.dxf},{ID10003=9003010006650.stp},{ID10004=9003010006650_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 228
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
301 - DIN1899 KLEINSTBOHRER
Bill of material
301 0.665
J21
Identifizierende Bestellnummer
301 0.665
301 0.665
J23
Produktbeschreibung
KLEINSTBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E-PM KLEINSTBOHRER DIN 1899RN
HSS-E-PM KLEINSTBOHRER DIN 1899RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E-PM
HSS-E-PM
J1
Normnummer
DIN 1899
DIN 1899
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
0.665
0.665
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
5.600
5.600
mm
B4
Nutzlänge
3.300
3.300
mm
B5
Gesamtlänge
25
25
mm
B6
Spannutenlänge
4.200
4.200
mm
B71
Funktionslänge
24.800
24.800
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
1.000
1.000
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
HSS-E-PM
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
0.200
0.200
mm
C4
Schaftlänge
19.400
19.400
mm
D2
Drallrichtung
R
R
D3
Drallwinkel
27
27
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00100105$$$$
ZYL00100105$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F1000$$$$
ZYL01F1000$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청