1222 16.670
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_1222.prj},{NB=1222 16.670},{J21=1222 16.670},{A11=16.670},{C12=20},{B3=148},{B4=110.000},{B5=223},{B6=125},{B71=MIN},{D1=2},{D7=0.263},{E1=130},{B7=3.900},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9012220166700},{ID12100=0},{ID13000=9012220166700},{ID13001=1222},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=63},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J22=C-SPIRALBOHRER},{J3=GG},{H3=},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=},{H5=TICN},{D2=R},{J6=MKG00202085},{DATE=2017-01-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012220166700.dxf},{ID10003=9012220166700.stp},{ID10004=9012220166700_prop.xml},{ID10005=A_9012220166700.xml},{ID11001=},{ID11002=C-BESCHICHTET},{ID12001=C-SPIRALBOHRER},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1222 - DIN 345 C-SPIRALBOHRER
Bill of material
1222 16.670
J21
Identifizierende Bestellnummer
1222 16.670
1222 16.670
J22
Produktbezeichnung
C-SPIRALBOHRER
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
J1
Normnummer
DIN 345
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
16.670
16.670
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
B3
Kraglänge
148
148
mm
B4
Nutzlänge
110.000
110.000
mm
B5
Gesamtlänge
223
223
mm
B6
Spannutenlänge
125
125
mm
B71
Funktionslänge
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.263
0.263
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
H5
Beschichtung
TICN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
3.900
3.900
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
38
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202085
MKG00202085
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청