374 18.000
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_374.prj},{NB=374 18.000},{J21=374 18.000},{A11=18.000},{C12=21},{B3=277.000},{B4=229},{B5=362},{B6=245},{B71=282.800},{D1=2},{D7=0.404},{E1=130},{B7=4.200},{C4=90},{D3=39},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9003740180000},{ID12100=0},{C14=9},{C15=5},{C2=20},{D4=67.400},{G31=0},{G5=0},{H21=1},{J7=0},{F8=MIN},{J23=KUEHLKANALBOHRER},{J22=HSCO KUEHLKANALBOH, 18,000 WN 3RN GT100},{J3=GG},{H3=HSCO-KI},{J1=WN 3},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202195$$$$},{J61=MKG21C0020$$$$},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003740180000.dxf},{ID10003=9003740180000.stp},{ID10004=9003740180000_prop.xml},{ID10005=A_9003740180000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
374 - WN 3 KUEHLKANALBOHRER
Bill of material
374 18.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
374 18.000
374 18.000
J23
Produktbeschreibung
KUEHLKANALBOHRER
KUEHLKANALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSCO KUEHLKANALBOH, 18,000 WN 3RN GT100
HSCO KUEHLKANALBOH, 18,000 WN 3RN GT100
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO-KI
J1
Normnummer
WN 3
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
18.000
18.000
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
B3
Kraglänge
277.000
277.000
mm
B4
Nutzlänge
229
229
mm
B5
Gesamtlänge
362
362
mm
B6
Spannutenlänge
245
245
mm
B71
Funktionslänge
282.800
282.800
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.404
0.404
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
4.200
4.200
mm
C4
Schaftlänge
90
90
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
39
39
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202195$$$$
MKG00202195$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG21C0020$$$$
MKG21C0020$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청