Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
376 - WN 3 KUEHLKANALBOHRER
Bill of material
376 13.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
KUEHLKANALBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSCO-KI
J1
Normnummer
WN 3
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
MKG
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
22
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
130 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
90 mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
39 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
MKG00202295$$$$
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
MKG22C0020$$$$