569 9.700
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_569.prj},{NB=569 9.700},{J21=569 9.700},{A11=4.500},{C12=1},{B3=92},{B4=77},{B5=133},{B6=87},{B71=131.600},{C3=9.700},{D1=2},{D7=0.048},{E1=118},{B7=1.400},{C4=46},{D3=35},{H22=0},{A3=2},{B1=11},{BLD=2},{ID12000=9005690097000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=97},{C32=-0.013},{C33=-0.103},{D4=43.500},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOHR, 9,7X4,5 DIN8374-B RN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 8374},{J11=B},{J8=BPB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL00970105f$11},{J61=ZYL01F9700f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005690097000.dxf},{ID10003=9005690097000.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
569 - DIN 8374 MEHRFASEN-ST.BOHRER
Bill of material
569 9.700
J21
Identifizierende Bestellnummer
569 9.700
569 9.700
J23
Produktbeschreibung
MEHRFASEN-ST,BOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS MEHRFASENBOHR, 9,7X4,5 DIN8374-B RN
HSS MEHRFASENBOHR, 9,7X4,5 DIN8374-B RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 8374
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
BPB
A11
Schneidendurchmesser min.
4.500
4.500
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
92
92
mm
B4
Nutzlänge
77
77
mm
B5
Gesamtlänge
133
133
mm
B6
Spannutenlänge
87
87
mm
B71
Funktionslänge
131.600
131.600
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.700
9.700
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
f11
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.048
0.048
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
1.400
1.400
mm
C4
Schaftlänge
46
46
mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
35
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
A3
Anzahl Stufen
2
B1
Stufenlänge 1. Stufe
11
11
mm
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00970105f$11
ZYL00970105f$11
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F9700f$11
ZYL01F9700f$11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청