3026 10.000
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3026.prj},{NB=3026 10.000},{J21=3026 10.000},{A1=10},{B2=22},{B3=32},{B5=72},{B71=52.000},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=4},{F22=4},{G4=5.000},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.069},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9030260100000},{ID12100=0},{B4=32.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=56.000},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM FRA-SH RADIUS DIN6527L-B RN 4SCHN,},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030260100000.dxf},{ID10003=9030260100000.stp},{ID10004=9030260100000_prop.xml},{ID10005=A_9030260100000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3026 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3026 10.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3026 10.000
3026 10.000
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH RADIUS DIN6527L-B RN 4SCHN,
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
10
10
mm
B2
Schneidenlänge, max.
22
22
mm
B3
Kraglänge
32
32
mm
B5
Gesamtlänge
72
72
mm
B71
Funktionslänge
52.000
52.000
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G4
Profilradius 1
5.000
5.000
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.069
0.069
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
6
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01001005
ZYL01001005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1000h$06
ZYL10G1000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청