Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3101 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3101 6.350
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
G4
Profilradius 1
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
30 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
6
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Gühring
    3306 - DIN6528 SC END MILL
    EMUGE-FRANKEN
    2942A
    Gühring
    3014 - WN SC END MILL
    EMUGE-FRANKEN
    1921R
    EMUGE-FRANKEN
    1820A
    EMUGE-FRANKEN
    EF-Drill DIN 6537 L IK DIN 6535 - HA
    Gühring
    3166 - WN USA "FIRE" SC END MILL
    EMUGE-FRANKEN
    1960A
    Gühring
    3045 - WN "FIRE" SC END MILL
    Gühring
    1012 - JIS B 4430 TAP
    EMUGE-FRANKEN
    1867A
    EMUGE-FRANKEN
    1935A
    Gühring
    3853 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD