Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 17
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3111 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3111 10.015
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SCHAFT,FRAES.4S DIN6527L-A M.ECKRD.
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G1
Eckenradius
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
30 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399