3563 10.010
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3563.prj},{NB=3563 10.010},{J21=3563 10.010},{A1=10},{B2=22},{B3=32},{B5=72},{B71=72},{A5=9.500},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=6},{F22=6},{G1=1.000},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.070},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9035630100100},{ID12100=0},{B4=30},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=31.500},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH DIN6527L-A ECKRD, N45°HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=A},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000105},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035630100100.dxf},{ID10003=9035630100100.stp},{ID10004=9035630100100_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3563 - DIN6527L FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Bill of material
3563 10.010
J21
Identifizierende Bestellnummer
3563 10.010
3563 10.010
J23
Produktbeschreibung
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
J22
Produktbezeichnung
VHM FIRE FRA-SH DIN6527L-A ECKRD, N45°HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
10
10
mm
B2
Schneidenlänge, max.
22
22
mm
B3
Kraglänge
32
32
mm
B5
Gesamtlänge
72
72
mm
B71
Funktionslänge
72
72
mm
A5
Halsdurchmesser
9.500
9.500
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10
10
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
6
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
6
G1
Eckenradius
1.000
1.000
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
FIRE
E2
Seitenspanwinkel
45
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.070
0.070
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G1000h$06
ZYL01G1000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청