3856 6.010
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3856.prj},{NB=3856 6.010},{J21=3856 6.010},{A1=6},{B2=6.000},{B3=21},{B5=57},{B71=57},{A5=5.700},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=2},{F22=2},{G1=1.000},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.023},{J7=0},{BLD=7},{ID12000=9038560060100},{ID12100=0},{B4=20},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F5=35.500},{J23=L-RAD,KOPIERFRAESER},{J22=VHM SIGNUM TOR,KOP.FRA 2SCHN.WN RN 6,0},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J11=A},{J8=FFO},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9038560060100.dxf},{ID10003=9038560060100.stp},{ID10004=9038560060100_prop.xml},{ID10005=A_9038560060100.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3856 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Bill of material
3856 6.010
J21
Identifizierende Bestellnummer
3856 6.010
3856 6.010
J23
Produktbeschreibung
L-RAD,KOPIERFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGNUM TOR,KOP.FRA 2SCHN.WN RN 6,0
VHM SIGNUM TOR,KOP.FRA 2SCHN.WN RN 6,0
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FFO
A1
Schneidendurchmesser
6
6
mm
B2
Schneidenlänge, max.
6.000
6.000
mm
B3
Kraglänge
21
21
mm
B5
Gesamtlänge
57
57
mm
B71
Funktionslänge
57
57
mm
A5
Halsdurchmesser
5.700
5.700
mm
C4
Schaftlänge
36
36
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
G1
Eckenradius
1.000
1.000
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.023
0.023
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
7
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
ZYL00600105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6716 - DIN6527L~ VHM PILOTFRAESER
Gühring
05.04.2024
3865 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Gühring
11.02.2021
3686 - WN 3143 "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청