3860 3.000
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3860.prj},{NB=3860 3.000},{J21=3860 3.000},{A1=3},{B2=3.500},{B3=45},{B5=80},{A5=2.800},{C4=35},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{F21=2},{F22=2},{G1=0.500},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.023},{J7=0},{BLD=7},{ID12000=9038600030000},{ID12100=0},{B4=12},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{F5=16.000},{J23=L-RAD,KOPIERFRAESER},{J22=VHM SIGNUM TORUSKOP,FRA 2SCHN.WN RN 3,0},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FFO},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00600105},{J61=ZYL01F6000h$06},{DATE=2019-07-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9038600030000.dxf},{ID10003=9038600030000.stp},{ID10004=9038600030000_prop.xml},{ID10005=A_9038600030000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3860 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Bill of material
3860 3.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3860 3.000
3860 3.000
J23
Produktbeschreibung
L-RAD,KOPIERFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SIGNUM TORUSKOP,FRA 2SCHN.WN RN 3,0
VHM SIGNUM TORUSKOP,FRA 2SCHN.WN RN 3,0
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FFO
A1
Schneidendurchmesser
3
3
mm
B2
Schneidenlänge, max.
3.500
3.500
mm
B3
Kraglänge
45
45
mm
B5
Gesamtlänge
80
80
mm
A5
Halsdurchmesser
2.800
2.800
mm
C4
Schaftlänge
35
35
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
60
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
G1
Eckenradius
0.500
0.500
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.023
0.023
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
7
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
ZYL00600105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F6000h$06
ZYL01F6000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4269 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청