Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5492 - WN PKD FRAESER
Bill of material
5492 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
J22
Produktbezeichnung
PKD BOHRNUTENFRÄSER KI 2S WN R ZYL
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
K30/K40
J1
Normnummer
WN
J11
Formbuchstabe Normnummer
AX
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
G1
Eckenradius
0.100 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
DP
H21
Kühlschmierstoffeintritt
4
H22
Kühlschmierstoffaustritt
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
Grad
H4
Werkzeugausführung
B
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399