3081 9.520
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3081.prj},{NB=3081 9.520},{J21=3081 9.520},{A1=9.525},{B2=25.500},{B3=37},{B5=63.500},{B71=MIN},{C4=32.000},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=36},{F4=36},{D7=0.055},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9030810095200},{ID12100=0},{B4=31.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=40.000},{G2=0.300},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM NANOA FRA-SH RF1-NF 36/38° WN-USA 4S},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030810095200.dxf},{ID10003=9030810095200.stp},{ID10004=9030810095200_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3081 - WN USA VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3081 9.520
J21
Identifizierende Bestellnummer
3081 9.520
3081 9.520
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM NANOA FRA-SH RF1-NF 36/38° WN-USA 4S
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
9.525
9.525
mm
B2
Schneidenlänge, max.
25.500
25.500
mm
B3
Kraglänge
37
37
mm
B5
Gesamtlänge
63.500
63.500
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
32.000
32.000
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
375
375
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.525
9.525
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
NANO-A
E2
Seitenspanwinkel
36
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
36
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.055
0.055
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03750125
ZYL03750125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3750h$06
ZYL01R3750h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청