Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3200 - DIN 6527K VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3200 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3200 8.000
J22
Produktbezeichnung
VHM RATIOFRAESER 8,000 DIN 6527 K40 ZYLK
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN 6527K
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
8 mm
B2
Schneidenlänge, max.
12 mm
B3
Kraglänge
22 mm
B5
Gesamtlänge
58 mm
B71
Funktionslänge
40 mm
A5
Halsdurchmesser
7.700 mm
C4
Schaftlänge
36 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E3
Rückspanwinkel
4 Grad
E2
Seitenspanwinkel
35 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.037 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00801005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10F8000h$06