3203 8.500
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3203.prj},{NB=3203 8.500},{J21=3203 8.500},{A1=8.500},{B2=16},{B3=31},{B5=67},{C4=40},{C12=1},{C2=85},{C3=8.500},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.051},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9032030085000},{ID12100=0},{B4=27},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F5=28.000},{G2=0.130},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BOHRNUTENFRA,3S DIN6528 R NH 45},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6528},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00850105},{J61=ZYL01F8500,000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9032030085000.dxf},{ID10003=9032030085000.stp},{ID10004=9032030085000_prop.xml},{ID10005=A_9032030085000.xml},{ID11001=K30/K40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3203 - WN VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3203 8.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
3203 8.500
3203 8.500
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM BOHRNUTENFRA,3S DIN6528 R NH 45
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6528
DIN6528
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
8.500
8.500
mm
B2
Schneidenlänge, max.
16
16
mm
B3
Kraglänge
31
31
mm
B5
Gesamtlänge
67
67
mm
C4
Schaftlänge
40
40
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
85
85
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8.500
8.500
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
45
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.051
0.051
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00850105
ZYL00850105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8500,000h$06
ZYL01F8500,000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청