3204 12.000
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3204.prj},{NB=3204 12.000},{J21=3204 12.000},{A1=12},{B2=26},{B3=38},{B5=83},{B71=60.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.110},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9032040120000},{ID12100=0},{B4=38},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=71.000},{G2=0.500},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM SCHAFT-FRA, 4S DIN6527L-B R NRF},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9032040120000.dxf},{ID10003=9032040120000.stp},{ID10004=9032040120000_prop.xml},{ID10005=A_9032040120000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3204 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3204 12.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
3204 12.000
3204 12.000
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM SCHAFT-FRA, 4S DIN6527L-B R NRF
VHM SCHAFT-FRA, 4S DIN6527L-B R NRF
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
12
12
mm
B2
Schneidenlänge, max.
26
26
mm
B3
Kraglänge
38
38
mm
B5
Gesamtlänge
83
83
mm
B71
Funktionslänge
60.500
60.500
mm
C4
Schaftlänge
45
45
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
120
120
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12
12
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
30
Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30
Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.110
0.110
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01201005
ZYL01201005
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3195 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3836 - DIN 844L FIRE-SCHAFTFRAESER
Gühring
05.04.2024
3120 - DIN 845L END MILL
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청