Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3209 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3209 14.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-SH 4S RF100 WN ZYL HA 35/38
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
35 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Gühring
    3047 - WN "FIRE" SC END MILL
    EMUGE-FRANKEN
    2764A
    Gühring
    3012 - WN SC END MILL
    Gühring
    3183 - WN USA SC END MILL
    Gühring
    3313 - WN SC END MILL
    Gühring
    3192 - WN USA SC END MILL
    Gühring
    3314 - WN SC END MILL
    Gühring
    3088 - WN USA "FIRE" SC END MILL
    HPC
    BSPM - Nuts - Nut for miniature ballscrew
    Gühring
    3312 - WN SC END MILL
    Gühring
    3433 - WN END MILL
    EMUGE-FRANKEN
    2628A
    EMUGE-FRANKEN
    2632T
    EMUGE-FRANKEN
    2634A
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型