Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3472 - WN VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3472 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
J22
Produktbezeichnung
VHM FRA-BN RF1 Alu 3S BLANK ~DIN6527L HA
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E3
Rückspanwinkel
Grad
E2
Seitenspanwinkel
39 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
39 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Gühring
    6765 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    3473 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    3308 - DIN6527L SC END MILL
    Gühring
    3837 - WN VHM FIRE-RATIOFRAESE
    Gühring
    6730 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    5655 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    6797 - DIN 6527L~ SC RATIO END MILL
    Gühring
    5511 - DIN 6537L NANOFIRE RATIO DRILL
    Gühring
    495 - WN HEAD/BACK DEBURRING COUNTERBORE
    Gühring
    6732 - WN SC RATIO END MILL
    Gühring
    3359 - WN L-RAD.KOPIERFRAESER
    Gühring
    6400 - WN MICRO-PRECISION DRILL
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型