Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 47
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3498 - DIN6527L VHM RATIOFRAESER
Bill of material
3498 12.031
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM RATIOFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VH FRA-SH RF1 TI 35/38° DIN6527L SUPER-A
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527L
J11
Formbuchstabe Normnummer
A
J8
Bearbeitungsverfahren
FEC
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
G1
Eckenradius
mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
SUPER A-BESCHICHTET
E2
Seitenspanwinkel
35 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
35 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Gühring
    3202 - DIN6527L SC RATIO END MILL
    Gühring
    3563 - DIN6527L "FIRE" SC END MILL
    EMUGE-FRANKEN
    DIN 6535 - HA
    Gühring
    5510 - DIN 6537K NANOFIRE RATIO DRILL
    Gühring
    826 - DIN 376 TAP
    Gühring
    1582 - DIN 371~ TIN FORMING TAP
    Gühring
    3212 - WN SC END MILL
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型